- 品番:
- CP 6212500
- 仕様
- サポートアーム用カットアウト 120 x 65 mm および接続コンソール VESA 75/100への次の製品の取り付けに使用します。
CP 120 カップリング、6212.300
CP 120 固定ベース、6212.320
CP 120 90°アングルカップリング、6212.380
ジブ付き回転ジョイント(6206.850)
機械組み込み式取り付け用の回転ジョイント(6206.870) - 材質
- アルミダイキャスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキンを含む
固定部品 - Rifid y/n
- はい
- 寸法:
- 高さ: 40 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.552 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Adaptor CP 120/60, from support arm connection Ø 130 mm to 120 x 65 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Info sheet