アダプター サポートアームコネクター 直径 180 mm を直径 130 mmに

製品番号: CP 6212.520

エンクロージャーとカップリング、あるいは固定ベース、あるいは回転ジョイントとの取り付けに使用します。

製品番号:
CP 6212.520
仕様
次の製品の間に使用します。
サポートアームコネクター Ø180 mm付きハウジングおよび
サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120/180 カップリング、6206.300, 6212.300, 6218.300
サポートアームコネクトØ 130 mm用CP 60/120 固定ベース、6206.320、6212.320
回転ジョイント、6206.850、6206.870
材質
アルミダイキャスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキンを含む
固定部品
寸法:
高さ: 20 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.546 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Adaptor CP 120/60, from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報