- 品番:
- CP 6212320
- 製品説明
- ハウジングをサポートアームシステム 120に不動式に固定するために使用します。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキンを含む
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.836 kg
- 総質量
- 0.903 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- CP Attachment CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Further instructions