CP 60 固定ベース サポートアームコネクターØ 130 mm用

品番: CP 6206320

ハウジングをサポートアームシステム 60に不動式に固定するために使用します。

品番:
CP 6206320
製品説明
ハウジングをサポートアームシステム 60に不動式に固定するために使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキンを含む
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
0.92 kg
総質量
0.992 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177684362
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
CP Attachment CP 60, for support arm connection Ø 130 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報