CP 60 カップリング サポートアームコネクター120 x 65 mm用

品番: CP 6206340

ハウジングを垂直方向のサポートアームシステム 60に回転可能式に固定するために使用します。

品番:
CP 6206340
製品説明
ハウジングを垂直方向のサポートアームシステム 60に回転可能式に固定するために使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキンを含む
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 310°、クランプレバーで固定可能
1パック
1 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.278 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Coupling CP 60, for support arm connection 120 x 65 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報