- 品番:
- CP 6206600
- 製品説明
- 水平型と垂直型サポートアームパーツの連結に使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
- 材質
- アングルピース:鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック - 塗装色
- アングルピース:RAL 7035
カバー:RAL 7024 - 同梱品
- パッキンを含む
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.35 kg
- 総質量
- 1.524 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Angle piece 90°, CP 60
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル