- 品番:
- CP 6206620
- 製品説明
- サポートアームシステムの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
- 材質
- 中間ヒンジ:鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック - 塗装色
- 中間ヒンジ:RAL 7035
カバー:RAL 7024 - 同梱品
- パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 330°
- 付属のねじを使って回転角度を制限できます。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.14 kg
- 総質量
- 3.24 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Intermediate hinge CP 60
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル