CP 120 中間ヒンジ

品番: CP 6212620

サポートアームの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。

品番:
CP 6212620
製品説明
サポートアームの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
材質
中間ヒンジ:鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック
塗装色
中間ヒンジ:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 330°
付属のねじを使って回転角度を制限できます。
1パック
1 個
純質量
4.798 kg
総質量
5.48 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177684164
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Intermediate hinge CP 120
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報