- 品番:
- CP 6218620
- 製品説明
- サポートアームの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。
- 材質
- 中間ヒンジ:鋳鋼製
ベローズ:プラスチック
- 塗装色
- 中間ヒンジ:RAL 7035
ベローズ:RAL 7024
- 同梱品
- パッキンを含む
ベローズ
回転角度リミッター用の穴開きプレートおよびねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
- 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 180°
- 2枚の穴あき鋼板を使用しますが、調整には限界があります。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.503 kg
- 総質量
- 11.056 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 39.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Intermediate hinge CP 180