- 品番:
- CP 6212720
- 製品説明
- サポートアームシステムを、水平面にスウィング可能な状態で固定するために使用します。天井からの吊り下げ固定も可能です。
- 材質
- アルミダイキャスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 330°
- 付属のねじを使って回転角度を制限できます。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5 kg
- 総質量
- 5.42 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Top-mounted joint CP 120, outlet vertical
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Further instructions