- 品番:
- CP 6206700
- 製品説明
- サポートアームシステムを、水平面にスウィング可能な状態で固定するために使用します。天井からの吊り下げ固定も可能です。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
- 材質
- カバー:プラスチック
回転ベース:アルミダイキャスト - 塗装色
- カバー:RAL 7024
回転ベース:RAL 7035 - 同梱品
- パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 330°
- 付属のねじ/ストッパーを使って回転角度を制限できます。
- 寸法:
- 幅: 146 mm
高さ: 158 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.86 kg
- 総質量
- 3.06 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Top-mounted joint CP 60, outlet horizontal
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル