CP 120 回転ベース ケーブル引き出し口 水平

品番: CP 6212700

サポートアームシステムを、水平に旋回可能な状態で固定するために使用します。天井へ固定することもできます。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。

品番:
CP 6212700
製品説明
サポートアームシステムを、水平に旋回可能な状態で固定するために使用します。天井へ固定することもできます。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
材質
回転ベース:アルミダイキャスト
カバー:プラスチック
塗装色
回転ベース:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 330°
付属のねじ/ストッパーを使って回転角度を制限できます。
1パック
1 個
純質量
5.75 kg
総質量
5.86 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177683990
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Top-mounted joint CP 120, outlet horizontal
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報