CP 180 回転ベース ケーブル引き出し口 水平

品番: CP 6218700

サポートアームシステムを、水平面にスウィング可能な状態で固定するために使用します。天井からの吊り下げ固定も可能です。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。

品番:
CP 6218700
製品説明
サポートアームシステムを、水平に旋回可能な状態で固定するために使います。天井へ固定することもできます。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
材質
回転ベース:鋳鋼製
カバー:プラスチック
塗装色
回転ベース:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 330°
付属のねじ/ストッパーを使って回転角度を制限できます。
1パック
1 個
純質量
18 kg
総質量
18.65 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
68.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177683860
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Top-mounted joint CP 180, outlet horizontal
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル