CP 60 ウォールマウントヒンジ ケーブル引き出し口 水平

品番: CP 6206740

サポートアームシステムを、垂直面にスウィング可能な状態で固定するために使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。

品番:
CP 6206740
製品説明
サポートアームシステムを、垂直面にスウィング可能な状態で固定するために使用します。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー。
材質
ウォールマウントヒンジ:鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック
塗装色
ウォールマウントヒンジ:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 330°
付属のねじを使って回転角度を制限できます。
1パック
1 個
純質量
3.8 kg
総質量
3.88 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177684300
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Wall-mounted hinge CP 60, outlet horizontal
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報