CP 60 固定ベース、大

品番: CP 6206800

サポートアームシステムを、垂直面または水平面にしっかりと固定するために使用します。

品番:
CP 6206800
製品説明
サポートアームシステムを、垂直面または水平面にしっかりと固定するために使用します。
メリット
すべて方向からのフレキシブルなケーブルの引き込みおよび取り回しが可能です。
かぎ穴形へのはめ込み式のためワンマン組み立てが可能
取り付け面へのピン打ち込みにより、ねじれのない固定 (オプション)。
調節機能内蔵。
材質
固定ベース鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック
塗装色
固定ベース RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
止めねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.583 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177684324
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Wall/base mounting bracket CP 60, large
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報