- 品番:
- CP 6212640
- 仕様
- CP 120→60へのサポートアームコンビネーション用
- メリット
- 調整機能内蔵
- 用途
- 機能上や外観上、もしくはコスト面の必要に応じて、大小のサポートアームシステムの接続に使用します。
- 小形かつスリムタイプのコマンドパネルの取り付け用。オーバーハングが大きく、より大きなシステムの耐荷重が必要な場合に使用します。
- 材質
- アルミダイキャスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキンを含む
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー - Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.72 kg
- 総質量
- 0.75 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Adaptor, for support arm combination CP 120/60
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル