CP 120 サポートアーム オープン型

品番: CP 6212110

4個のタッピングスクリューを使って、連結パーツにサポートアームを固定します。任意の長さに切断可能、ねじ切りは不要。メンテナンス時の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線でる開放型ケーブルダクト。開口部はカバーで閉じることができます。アームがX型の構造なので、高い負荷に対応できます。ケーブルガイドスペースも十分確保できています。上部のダクトには、DVIやVGAなどの大型コネクター付きのケーブルを配線することもできます。

品番:
CP 6212110
製品説明
4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。開放型ケーブルダクトは、配線時 (メンテナンス時) の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線できます。開口部はカバーで閉じることができます。アームがX型の構造なので、高い負荷に対応できます。配線スペースも十分確保できています。上部のダクトには、DVI や VGA などの大型コネクター付きのケーブルを配線することもできます。
材質
サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
カバー:プラスチック
塗装色
サポートアーム:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
サポートアーム
セルフグリップカバー
長さ
1,000 mm
寸法:
幅: 75 mm
高さ: 120 mm
長さ: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
8.997 kg
総質量
9.471 kg
関税率番号
76042100
EAN
4028177683976
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Support section CP 120, open, L: 1000 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル