- 品番:
- CP 6212210
- 製品説明
- 4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。開放型ケーブルダクトは、配線時 (メンテナンス時) の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線できます。開口部はカバーで閉じることができます。アームがX型の構造なので、高い負荷に対応できます。配線スペースも十分確保できています。上部のダクトには、DVI や VGA などの大型コネクター付きのケーブルを配線することもできます。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
カバー:プラスチック
- 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
カバー:RAL 7024
- 同梱品
- サポートアーム
セルフグリップカバー
- 長さ
- 2,000 mm
- 寸法:
- 幅: 75 mm
高さ: 120 mm
長さ: 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 18.265 kg
- 総質量
- 18.74 kg
- 関税率番号
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Support section CP 120, open, L: 2000 mm