CP 120 サポートアーム 密閉型

品番: CP 6212050

4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。密閉型ケーブルダクトは大きな断面積を有しています。

品番:
CP 6212050
製品説明
4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。密閉型ケーブルダクトは大きな断面積を有しています。
材質
サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
塗装色
サポートアーム:RAL 7035
同梱品
サポートアーム
長さ
500 mm
寸法:
幅: 75 mm
高さ: 120 mm
長さ: 500 mm
1パック
1 個
純質量
3.875 kg
総質量
4.18 kg
関税率番号
76042100
EAN
4028177683938
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Support section CP 120, solid, L: 500 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル