- 品番:
- CP 6212200
- 製品説明
- 4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。密閉型ケーブルダクトは大きな断面積を有しています。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
- 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
- 同梱品
- サポートアーム
- 長さ
- 2,000 mm
- 寸法:
- 幅: 75 mm
高さ: 120 mm
長さ: 2,000 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 15.873 kg
- 総質量
- 16.182 kg
- 関税率番号
- 76042100
- EAN
- 4028177683952
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Support section CP 120, solid, L: 2000 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Further instructions