- 品番:
- CP 6218110
- 製品説明
- 4個のタッピングスクリューを使って、連結パーツにサポートアームを固定します。任意の長さに切断可能、ねじ切りは不要。メンテナンス時の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線でる開放型ケーブルダクト。開口部はカバーで閉じることができます。アームがX型の構造なので、高い負荷に対応できます。ケーブルガイドスペースも十分確保できています。上部のダクトには、DVIやVGAなどの大型コネクター付きのケーブルを配線することもできます。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
カバー:プラスチック
- 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
カバー:RAL 7024
- 同梱品
- サポートアーム
セルフグリップカバー
- 長さ
- 1,000 mm
- 寸法:
- 幅: 90 mm
高さ: 160 mm
長さ: 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.377 kg
- 総質量
- 10.923 kg
- 関税率番号
- 76042100
- EAN
- 4028177683846
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Support section CP 180, open, L: 1000 mm