接続コンソール サポートアームコネクター120 x 65 mm用

品番: CP 6206490

スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能カバー

品番:
CP 6206490
仕様
リタール サポートアームシステムに接続
CP 40
CP 60
CP 120 には、サポートアームコネクターØ 130 mmを120 x 65 mmに変更するアダプターを使用します。
製品説明
スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能カバー。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
コンソール、カバー:RAL 7024
ケーブル引き込みブッシュ:RAL 7035
同梱品
ケーブルバインダー 2本
パッキンおよび固定部品を含む
Rifid y/n
はい
注記:
アプリケーションによって、固定パーツあるいはカップリングを必要とします。
用途
ベックホフ社製制御盤の接続用
側面のケーブル引き込みブッシュは、コンソールの外側や下方にある機器への配線を可能にします。
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.622 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報