接続コンソール サポートアームコネクター120 x 65 mm用

品番: CP 6508010

スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能カバー

品番:
CP 6508010
仕様
リタール サポートアームシステムに接続
CP 40
CP 60
CP 120 には、サポートアームコネクターØ 130 mmを120 x 65 mmに変更するアダプターを使用します。
製品説明
スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能カバー。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
コンソール、カバー:RAL 7024
同梱品
ケーブルバインダー 2本
パッキンおよび固定部品を含む
Rifid y/n
はい
注記:
アプリケーションによって、固定パーツあるいはカップリングを必要とします。
1パック
1 個
純質量
0.659 kg
総質量
0.685 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet