- 品番:
- CP 6501050
- 材質
- 亜鉛
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7024
- 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 305°、クランプレバーで固定可能
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.18 kg
- 総質量
- 1.32 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Coupling CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル