CP 40 カップリング、スチール製 サポートアームコネクター120 x 65 mm用

品番: CP 6501130

ハウジングを垂直方向のサポートアームシステム 40 に回転可能式に固定するために使用します。

品番:
CP 6501130
材質
アルミダイキャスト
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7024
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 305°、クランプレバーで固定可能
1パック
1 個
純質量
1.59 kg
総質量
1.603 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177436053
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Coupling CP 40, for support arm connection 120 x 65 mm, steel
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報