CP 40 90°アングルカップリング、スチール製 サポートアームコネクター90 x 71 mm用

品番: CP 6501120

ハウジングをサポートアームシステム 40 に不動式に固定するために使用します。

品番:
CP 6501120
材質
アルミダイキャスト
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7024
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 305°、クランプレバーで固定可能
1パック
1 個
純質量
1.579 kg
総質量
1.584 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Angle coupling 90°, CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報