CP 40 固定ベース、固定式、ステンレス製

品番: CP 6663000

サポートアームシステムを、垂直面または水平面に不動式に固定するために使用します。天井からの吊り下げ固定も可能です。

品番:
CP 6663000
材質
ステンレス、1.4305 (AISI 303)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.828 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Wall/base mounting bracket, rigid, CP 40, stainless steel, 1.4305
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報