- 品番:
- CP 6663400
- 仕様
- フロント側、Ø9 mm穴
- 材質
- ステンレス、1.4305 (AISI 303)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- 回転型/傾斜型
- はい
- Rotation angle/swivel area
- 約 350°、ローレットねじで固定可能
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.292 kg
- 総質量
- 4.68 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Wall/base mounting bracket, swivel, CP 40, front mounting, stainless steel, 1.4305
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル