- 品番:
- CP 6665000
- 仕様
- 背面M8ねじ穴
- 用途
- 以下の取り付け用穴付き
- 固定ベース、回転式、CP 40、ステンレス製 (6663.500)、ねじ4個付き
- 固定ベース、不動タイプ、CP 40、ステンレス製(6663.000)、ねじ4個およびナット付き
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.237 kg
- 総質量
- 1.44 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Wall console CP 40, rear mounting, stainless steel, 1.4301
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル