- 品番:
- CP 6206110
- 製品説明
- 4本のタッピングスクリューを使って、各接続パーツにサポートアームを固定します。サポートアームは、任意の長さに切断可能で、ねじ切りは不要です。開放型ケーブルダクトは、一般的なコネクタ付きケーブルの配線作業がしやすく、開口部はカバーで閉じることができます。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
クランプエレメント:スチール
カバー:プラスチック - 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
カバー:RAL 7024 - 同梱品
- サポートアーム
安定性を上げるクランプエレメント
セルフグリップカバー - 長さ
- 1,000 mm
- 寸法:
- 長さ: 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.5 kg
- 総質量
- 5.62 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Support section CP 60, open, L: 1000 mm
- 資料
- Further instructions
- マニュアル