CP 180 カップリング サポートアームコネクターØ 130 mm用

品番: CP 6218300

CP-180 サポートアームシステムの垂直パーツに取り付けるハウジングを、回転可能式にするために使用します。

品番:
CP 6218300
製品説明
垂直方向のCP 180サポートアームシステムに取り付けるハウジングを、回転式にするために使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
ハウジングコネクター:鋳造アルミニウム
塗装色
RAL 7035
同梱品
回転角度を制限するためのピン
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
パッキンを含む
1パック
1 個
純質量
4.2 kg
総質量
4.3 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177707115
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Coupling CP 180, for support arm connection Ø 130 mm
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報