CP 120 中間ヒンジ 高さ段差 無し

品番: CP 6212680

サポートアームの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。

品番:
CP 6212680
製品説明
サポートアームの途中で、水平アームをヒンジ結合するために使用します。
材質
中間ヒンジ:鋳鋼製
ベローズ:プラスチック
塗装色
中間ヒンジ:RAL 7035
ベローズ:RAL 7024
同梱品
ベローズ
回転角度リミッター用の穴開きプレートおよびねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
パッキンを含む
回転型/傾斜型
はい
Rotation angle/swivel area
約 180°
2枚の穴あき鋼板を使用しますが、調整には限界があります。
1パック
1 個
純質量
7 kg
総質量
7.18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
15.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Intermediate hinge CP 120, without height offset
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報