- 品番:
 
- CP 6212780
 
- 製品説明
 
- サポートアームシステムを、垂直面に旋回可能な状態で固定するために使用します。 
 
- 材質
 
- ウォールマウントヒンジ:鋳鋼製
ベローズ:プラスチック  
- 塗装色
 
- ウォールマウントヒンジ:RAL 7035
ベローズ:RAL 7024  
- 同梱品
 
- ベローズ
回転角度リミッター用ねじ
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
パッキンを含む  
- 回転型/傾斜型
 
- はい 
 
- Rotation angle/swivel area
 
- 約 180° 
 
- 2枚の穴あき鋼板を使用しますが、調整には限界があります。 
 
- 1パック
 
- 1 個 
 
- 純質量
 
- 8 kg
 
- 総質量
 
- 8.32 kg
 
- PCF/VE (Cradle to Gate)
 
- 31.6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF クラス分けに関する注記
 
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます 
 
- 関税率番号
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177705616 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- 製品説明
 
- 
CP Wall-mounted hinge CP 120, outlet horizontal, without height offset