90°アングルアダプター CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用

品番: CP 6206640

CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用

品番:
CP 6206640
メリット
調整機能内蔵
配線を容易にする取り外し可能なカバー
用途
連結パーツ、水平型 CP 60を垂直型 CP 40に
CP 40 コンポーネントを使用する小形やスリムタイプのコマンドパネルを、ジブの長さが長いために、CP 60 のより高い耐荷重が必要とされる場合や、アプリケーションに中間ヒンジが必要とされる場合に使用します。
材質
90°アングルアダプター鋳造アルミニウム
カバー:プラスチック
塗装色
90°アングルアダプターRAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンを含む
調節ねじ
サポートアーム取り付け用タッピングスクリューおよびクランプねじ
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
1.04 kg
総質量
1.12 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177693913
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Angle adaptor 90°, for support arm combination CP 60 to CP 40
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報