サポートアームシステム その他のコンポーネント サポートアームシステム用の、その他のコンポーネント。 その他のコンポーネント 接続コンソールVESA 75/100 スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA 75/100コネクタ付き工業用PC類の背面への接続用。リタール サポートアームシステム CP 40およびCP 60に接続します。CP 120の場合は、サポートアームコネクターØ 130 mmを角形 120 x 65 mmに変更するアダプターを使用して接続します。 製品へ その他のコンポーネント 接続コンソール サポートアームコネクター120 x 65 mm用 スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引き込みに便利な取り外し可能カバー 製品へ その他のコンポーネント アダプター サポートアームコネクターØ 130 mmを120 x 65 mmに サポートアーム用カットアウト120 x 65mm付きコマンドパネル、および、接続コンソール VESA 75/100の取り付けに使用します。 製品へ その他のコンポーネント サポートプロファイル、高さ調節式 サポートアームシステム用 新しい高さ調節式サポートアームは、マン マシン コミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。壁面取り付け側は、CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類に追加のアダプター無しで直接取り付けることができます。同様にハウジング側は、型式によって CP 60 あるいは CP 120 サポートアームシステムと接続可能です。 製品へ その他のコンポーネント アダプター サポートアームコネクター 直径 180 mm を直径 130 mmに エンクロージャーとカップリング、あるいは固定ベース、あるいは回転ジョイントとの取り付けに使用します。 製品へ その他のコンポーネント アダプター シーメンスのプロ パネル用 シーメンス社製シマティックを、CP-40 サポートアームシステム(スチール製)あるいはサポートアームコネクター120 x 65 mm付きCP 60/120に取り付けるために使用します。 製品へ その他のコンポーネント コネクタープレート 強化パネル付き コマンドパネルを、サポートアームやスタンドベースと簡単に接続します。 製品へ その他のコンポーネント 90°アングルアダプター CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用 CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用 製品へ その他のコンポーネント アダプター サポートアームコンビネーション用 大きいサポートアームシステムと小さいサポートアームシステムの連結や小さく奥行きの浅いコマンドパネルの取り付けに使用する連結パーツです。 製品へ その他のコンポーネント 回転ジョイント ジブ付き/ジブなし 機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。 製品へ その他のコンポーネント 10°傾斜アダプター サポートアームコネクターØ 130 mm用 コマンドパネルと、カップリングシステム 60/120、あるいはマウントシステム 60/120、あるいはアングルカップリングシステム 60/120 の間に取り付けます。 製品へ その他のコンポーネント 10°傾斜アダプター サポートアームコネクター120 x 65 mm用 コマンドパネルと、カップリングシステム 60、あるいはマウントシステム 60の間に取り付けます。 製品へ その他のコンポーネント ±45°傾斜アダプター サポートアームコネクターØ 130 mm用 コマンドパネルと、カップリングシステム 60/120、あるいはマウントシステム 60/120、あるいは90°アングルカップリングシステム 60/120 の間に取り付けます。 製品へ その他のコンポーネント +100°/-60°傾斜アダプター サポートアームコネクター120 x 65 mm用 IW ワークデスク上への取り付け用で、Ø 130 mmコネクターや平面、あるいはサポートアームコネクター120 x 65 mm付きの固定パーツやカップリングが使用できます。サポートアームコネクター付きの20 kg までのハウジングに適合します。引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。 製品へ その他のコンポーネント 傾斜クラッチ CP 60 サポートアームシステム用 1つのサポートアームシステム / スタンドシステムに2つのハウジングを取り付けるために使用します。 製品へ その他のコンポーネント アダプター 傾斜クラッチ用 製品へ