回転ジョイント ジブ付き/ジブなし

品番: CP 6016600

機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。対応するハウジングは、吊り下げ型または据え置き型です。回転角度リミッターを内蔵。取り付け用カットアウト Ø 130 mm付きのハウジングに適合します。

品番:
CP 6016600
製品説明
機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。対応するハウジングは、吊り下げ型または据え置き型です。回転角度リミッターを内蔵。取り付け用カットアウト Ø 130 mm付きのハウジングに適合します。
塗装色
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
耐荷重(静荷重)
700 N
1パック
1 個
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Pivot with jib, for wall mounting
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報