- 品番:
- CP 6212540
- 仕様
- 適用製品
フロントパネルの幅 247 mm、実装奥行き 152 mm以上のコンフォートパネル
フロントパネルの幅 220 mm、実装奥行き 150 mm以上のオプチパネル
実装奥行き 135 mm以上の鋼板製製品
サポートアームシステム コンポーネントへの取り付けに使用します。
サポートアームコネクトØ 130 mm用CP 60/120 固定ベース、6206.320、6212.320
サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120/180 カップリング、6206.300, 6212.300, 6218.300
サポートアームコネクターØ 130 mm用CP 60/120 90°アングルカップリング、CP 6206.380、6212.380
サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120 10°傾斜アダプター、CP 6206.400
サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120 ±45°傾斜アダプター、CP 6206.420
- メリット
- コマンドパネルを、サポートアームやスタンドベースと簡単に接続します。
- ケーブル引き込みに十分なスペースを確保
- 材質
- コネクタープレート:アルミダイキャスト
強化パネル:鋼板、6 mm
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 強化パネル
パッキン
固定部品
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 1.604 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Connection plates, with reinforced plate CP 120/60, for support arm connection Ø 130 mm