アダプター サポートアームコンビネーション用

品番: CP 6218640

大きいサポートアームシステムと小さいサポートアームシステムの連結や小さく奥行きの浅いコマンドパネルの取り付けに使用する連結パーツです。

品番:
CP 6218640
仕様
CP 180→120へのサポートアームコンビネーション用
メリット
調整機能内蔵
用途
機能上や外観上、もしくはコスト面の必要に応じて、大小のサポートアームシステムの接続に使用します。
小形かつスリムタイプのコマンドパネルの取り付け用。オーバーハングが大きく、より大きなシステムの耐荷重が必要な場合に使用します。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキンを含む
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.52 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177683914
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Adaptor, for support arm combination CP 180/120
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報