接続コンソールVESA 75/100

品番: CP 6206480

スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA 75/100コネクタ付き工業用PC類の背面への接続用。リタール サポートアームシステム CP 40およびCP 60に接続します。CP 120の場合は、サポートアームコネクターØ 130 mmを角形 120 x 65 mmに変更するアダプターを使用して接続します。

品番:
CP 6206480
仕様
リタール サポートアームシステムに接続
製品説明
スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA 75/100コネクタ付き工業用PC類の背面への接続用。
メリット
かぎ穴形へのはめ込み式のため、簡単かつ迅速なワンマン組み立てが可能
配線やサービス用のスペースが大きめ
機器へのケーブルガイドが、コンソールの外部や下部からも可能です。
内部にある機器コネクターへの配線とアクセスを容易にする、取り外し可能なカバー付き
ケーブルの固定も可能です。
カバーおよび失うことのないねじ
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
接続コンソール:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
ケーブル固定用ケーブルタイ
Rifid y/n
はい
注記:
アプリケーションによって、固定パーツ、カップリング、傾斜アダプターあるいはアダプターを必要とします。
耐荷重
800 N
1パック
1 個
純質量
2.5 kg
総質量
2.775 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177693920
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Connection console VESA 75/100
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報