回転ジョイント ジブ付き/ジブなし

品番: CP 6206850

機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。

品番:
CP 6206850
仕様
ジブ付き回転ジョイント
製品説明
機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。
メリット
回転角度リミッターを内蔵
用途
対応するハウジングは、吊り下げ型または据え置き型です
塗装色
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
取り付け方法
Ø130mmサポートアーム接続部付きのハウジングに適合します。
耐荷重(静荷重)
700 N
Rotation angle/swivel area
約 310°
付属の止めねじを使って回転角度を制限できます
1パック
1 個
純質量
2.66 kg
総質量
2.86 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Pivot with jib, for wall mounting
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報