- 品番:
- CP 6206870
- 仕様
- ジブ無し回転ジョイント
- 製品説明
- 機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。
- メリット
- 回転角度リミッターを内蔵
- 用途
- 対応するハウジングは、吊り下げ型または据え置き型です
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付け方法
- Ø130mmサポートアーム接続部付きのハウジングに適合します。
- 耐荷重(静荷重)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- 約 310°
- 付属の止めねじを使って回転角度を制限できます
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.36 kg
- 総質量
- 1.46 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177707948
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- CP Pivot without jib, for machine-integrated installation
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Info sheet