大型エンクロージャー HD

品番: HD 4000885

HD 大型エンクロージャーは、定期的に清掃される衛生的な環境用の、連結可能なエンクロージャーソリューションです。

品番:
HD 4000885
材質
エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
マウンティングプレート:鋼板
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品
リアパネル グランドプレートが溶接されているエンクロージャーフレーム
ドア (差し込みパッキン付き)
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
マウンティングプレート
オプション
HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き)
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
699 mm x 1,696 mm
ドア開角度
125°
IKコード
IK08
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
1パック
1 個
純質量
96 kg
総質量
97.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
White Paper
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル