この製品の販売終了日:: 2026/09/29
- 品番:
- HD 4000064
- メリット
- 製造現場において、プリンターを衛生的かつ安全に設置するために
- HD 操作用ハウジングと組み合わせて、完全な PC エンクロージャーを構築することが可能です。
- 引き出し式および高さ調節式のユニットテーブルは、例えば、ラベル交換をする際のプリンターへの素早いアクセスを引き可能にします
- 材質
- エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
ユニットテーブル:鋼板、塗装処理 - 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010) - 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
ドア (差し込みパッキン付き)
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
ユニットテーブル - オプション
- サイドレール無し
ユニットテーブル無し
マウンティングプレート付き
HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き) - 寸法:
- 幅: 810 mm
前方高さ: 863 mm
高さ リア: 888 mm
奥行: 496 mm - 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 板厚 (ドア)
- 2 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 54.2 kg
- 総質量
- 54.2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 193.59
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101