HD ケーブルグランド

品番: HD 2410121

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。

品番:
HD 2410121
仕様
EMC
メリット
全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。
従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。
用途
食品・嗜好品の製造および加工現場
クリーンルーム(製薬産業など)
バイオテクノロジー産業
化学産業
材質
ナット:ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製
シール材:EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合
同梱品
ロックナットを含む
寸法:
ねじ: M20 x 1.5
適用ケーブルØ
6 ‐ 12 mm
動作温度範囲
-20 °C...100 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP69 / IPX8 (5気圧30分)
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
タイプ 13
1パック
5 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.332 kg
関税率番号
73072980
EAN
4028177928657
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version
取得認証
UL + C-UL (listed)
VDE
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル