- 品番:
- HD 2304010
- 製品説明
- 手間がかからず確実に清掃できる、衛生環境デザイン仕様です。
- 用途
- 機械トリムカバーなどの、ユーザー様固有のアプリケーションに対応します。
- 材質
- ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
ロックキャッチ、ロックナットスチール、亜鉛めっき処理 - 注記:
- 当社のハイジェニック (衛生環境) デザイン コンパクトエンクロージャーのロック スペアパーツについては、それぞれの製品ページに記載されています。
- 適用
- エンクロージャータイプ: AEステンレス
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.097 kg
- 総質量
- 0.099 kg
- 関税率番号
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- HD Cam lock, stainless steel, 1.4404
- 資料
- Info sheet