HD サイドパネル HD システムエンクロージャー用

品番: HD 4000205

青いシリコンパッキンが外側に付いている、サイドパネル。ねじ留め部は、パッキンの内側にあります。

品番:
HD 4000205
材質
ステンレス、1.4301(AISI 304)、2.0 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
同梱品
内側からのねじ留めに必要な固定部品を含む
注記:
サイドパネルを1枚取り付けると、エンクロージャーの全幅は 25 mm 大きくなります
適用
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm
関税率番号
94039910
EAN
4028177976986
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
HD サイドパネル、システムエンクロージャー用、適用高さx奥行 1800x500 mm、ステンレス製