- 品番:
- HD 4000206
- 材質
- ステンレス、1.4301(AISI 304)、2.0 mm
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
- 同梱品
- 内側からのねじ留めに必要な固定部品を含む
- 注記:
- サイドパネルを1枚取り付けると、エンクロージャーの全幅は 25 mm 大きくなります
- 適用
- 高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm - 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- HD サイドパネル、システムエンクロージャー用、適用高さx奥行:2000x600 mm、ステンレス製
HD サイドパネル HD システムエンクロージャー用
品番: HD 4000206
青いシリコンパッキンが外側に付いている、サイドパネル。ねじ留め部は、パッキンの内側にあります。