HD 連結フレーム HD 大型エンクロージャー用

品番: HD 4000718

HD システムエンクロージャーを隙間なく連結するための HD 連結フレーム。

品番:
HD 4000718
材質
ステンレス、1.4301(AISI 304)、2.0 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
同梱品
シールを含む
取り付け部品を含む
注記:
連結フレームを一台取り付けると、連結コンビネーションの全幅は 44 mm 大きくなります
適用
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm
関税率番号
94032080
EAN
4028177976962
製品説明
HD 連結フレーム、システムエンクロージャー用、適用高さx奥行:1800x500 mm、ステンレス製