- 品番:
- HD 4000720
- 材質
- ステンレス、1.4301(AISI 304)、2.0 mm
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
- 同梱品
- シールを含む
取り付け部品を含む - 注記:
- 連結フレームを一台取り付けると、連結コンビネーションの全幅は 44 mm 大きくなります
- 適用
- 高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm - 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- 製品説明
- HD 連結フレーム、システムエンクロージャー用、適用高さx奥行:2000x600 mm、ステンレス製
HD 連結フレーム HD 大型エンクロージャー用
品番: HD 4000720
HD システムエンクロージャーを隙間なく連結するための HD 連結フレーム。