- 品番:
- HD 4000250
- 仕様
- 床固定(アンカープレート)付き
- メリット
- ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません
- フレクシブルなボトムパネルによって、10°までの床面傾斜に対応します
- レベル調整範囲が55 mmと大きいので、床面が傾斜している場合、多数を並べて使用することも可能です
- 3-A 衛生基準による認証
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 固定部品とパッキンを含む
- 耐荷重
- 1脚あたり最大 7000 N (静荷重)
- 寸法:
- ねじ: M12
- 適用
- エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
VX
VX SE
TS - レベル調整範囲
- 122 ‐ 175 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.4 kg
- 総質量
- 2.5 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- HD Levelling foot, with base mount, Stainless steel 1.4301
- 資料
- マニュアル